UK vadības komplekti
087N8500LD
FP715-RET2000B-RF + RX-1S Combi pack
Šis izstrādājums vairs nav pieejams.
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.
Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: Control packs
087N8500LD
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| 1 Primārais akumulators Kg | 0.003 |
| 1 Primārais akumulators SUMMA Kg | 0.003 |
| 2 Sekundārais akumulators kg | 0.023 |
| 2 Sekundārais akumulators SUM svars Kg | 0.046 |
| Akumulatora svars | 3 g |
| Akumulatora tips vai nosaukums | Lithium Manganese dioxide (CR2354) |
| Akumulatoru skaits | 1 |
| Apraksts | FP715-RET2000B-RF + RX-1S Combi pack |
| Attiecas uz EEIA | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Istabas termostata tips | RET2000BRF |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Izstrādājumu grupa | UK vadības komplekti |
| Laika vadības tips | FP715 |
| Material Description | FP715-RET2000B-RF + RX-1S Combi pack |
| Product line | 03 |
| Produkta veids | Citi komplekti |
| Satur akumulatori | Yes |
| sekundārais akumulators Akumulatoru skaits | 2 |
| Sekundārais akumulators Svars uz vienu akumulatoru | 23 g |
| Sekundārais akumulators Tips vai nosaukums | Alkaline AA |
| Spriegums sekundārajā akumulatorā | 1.5 V |
| Uztvērēji | RX1S |
| Viela | N |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.752 Kilogram |
| Neto svars | 0.752 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 1.249 Cubic decimeter |
| EAN/UPC | 5013567423026 |