Danfoss logo
UNTIMED-HP22-TP5000M-WB

UK vadības komplekti

087N6520H4

UNTIMED-HP22(2)-TP5000(2)-WB
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: Control packs

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
1 Primārais akumulators Kg0.003
1 Primārais akumulators SUMMA Kg0.006
2 Sekundārais akumulators kg0.023
2 Sekundārais akumulators SUM svars Kg0.092
Akumulatora svars3 g
Akumulatora tips vai nosaukumsLithium Manganese dioxide (CR2354)
Akumulatoru skaits2
AprakstsUNTIMED-HP22(2)-TP5000(2)-WB
Attiecas uz EEIAYes
DG Indicator ProfileContains Alkaline Battries
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektroinstalācijas centrsWC4B
Specifikācija
Vērtība
Istabas termostata tipsTP5000
Izstrādājumu grupaUK vadības komplekti
Laika vadības tipsUNTIMED
Material DescriptionUNTIMED-HP22(2)-TP5000(2)-WB
Motorizēts vārsts2 x HP22
Product line03
Produkta veidsCiti komplekti
Satur akumulatoriYes
sekundārais akumulators Akumulatoru skaits4
Sekundārais akumulators Svars uz vienu akumulatoru23 g
Sekundārais akumulators Tips vai nosaukumsAlkaline AA
Spriegums sekundārajā akumulatorā1.5 V

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars2.742 Kilogram
Neto svars2.389 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume7.781 Liter
EAN/UPC5013567420025