UK vadības komplekti
087N6307
TS710-HP22(2)-RET1001M(2)-WB
Šis izstrādājums vairs nav pieejams.
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.
Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: Control packs
087N6307
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| 1 Primārais akumulators Kg | 0.001 |
| 1 Primārais akumulators SUMMA Kg | 0.001 |
| Akumulatora svars | 1 g |
| Akumulatora tips vai nosaukums | Coin battery Manganese Lithium (CR1220) |
| Akumulatoru skaits | 1 |
| Apraksts | TS710-HP22(2)-RET1001M(2)-WB |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Elektroinstalācijas centrs | WC4B |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Istabas termostata tips | 2 x RET1001M |
| Izstrādājumu grupa | UK vadības komplekti |
| Laika vadības tips | TS710 |
| Material Description | TS710-HP22(2)-RET1001M(2)-WB |
| Motorizēts vārsts | 2 x HP22 |
| Product line | 03 |
| Produkta veids | Citi komplekti |
| Satur akumulatori | Yes |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 2.787 Kilogram |
| Neto svars | 2.7 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 8.064 Liter |
| EAN/UPC | 5714279392999 |