UK vadības komplekti
087N6304
FP720-HS3-ATC-RET12001RF+RX1S-WB
Šis izstrādājums vairs nav pieejams.
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.
Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: Control packs
087N6304
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| 1 Primārais akumulators Kg | 0.001 |
| 1 Primārais akumulators SUMMA Kg | 0.001 |
| 2 Sekundārais akumulators kg | 0.022 |
| 2 Sekundārais akumulators SUM svars Kg | 0.044 |
| Akumulatora svars | 1 g |
| Akumulatora tips vai nosaukums | Coin battery Manganese Lithium (CR1220)Alkaline AA (LR6/ZR6) |
| Akumulatoru skaits | 1 |
| Apraksts | FP720-HS3-ATC-RET12001RF+RX1S-WB |
| Attiecas uz EEIA | Yes |
| Cilindra termostats | ATC |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektroinstalācijas centrs | WC4B |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Istabas termostata tips | RET2001RF |
| Izstrādājumu grupa | UK vadības komplekti |
| Laika vadības tips | FP720 |
| Material Description | FP720-HS3-ATC-RET12001RF+RX1S-WB |
| Motorizēts vārsts | HS3 |
| Product line | 03 |
| Produkta veids | Citi komplekti |
| Satur akumulatori | Yes |
| sekundārais akumulators Akumulatoru skaits | 2 |
| Sekundārais akumulators Svars uz vienu akumulatoru | 23 g |
| Sekundārais akumulators Tips vai nosaukums | Alkaline AA |
| Spriegums sekundārajā akumulatorā | 1.5 V |
| Uztvērēji | RX1-S |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 2.3 Kilogram |
| Neto svars | 2.3 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 7.941 Liter |
| EAN/UPC | 5714279392975 |