UK vadības komplekti
087N6303
FP720-HS3-ATC-RET1001M-WB
087N6303
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| 1 Primārais akumulators Kg | 0.001 |
| 1 Primārais akumulators SUMMA Kg | 0.001 |
| Akumulatora svars | 1 g |
| Akumulatora tips vai nosaukums | Coin battery Manganese Lithium (CR1220) |
| Akumulatoru skaits | 1 |
| Apraksts | FP720-HS3-ATC-RET1001M-WB |
| Attiecas uz EEIA | Yes |
| Cilindra termostats | ATC |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektroinstalācijas centrs | WC4B |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Istabas termostata tips | RET1001M |
| Izstrādājumu grupa | UK vadības komplekti |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Laika vadības tips | FP720 |
| Material Description | FP720-HS3-ATC-RET1001M-WB |
| Motorizēts vārsts | HS3 |
| Product line | 03 |
| Produkta veids | Citi komplekti |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | Yes |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 2.254 Kilogram |
| Neto svars | 2.121 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 7.488 Liter |
| EAN/UPC | 5714279393699 |