UK vadības komplekti
087N6301
FP720-HP22(2)-ATC-RET2001RF+RX1S-WB
087N6301
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| 1 Primārais akumulators Kg | 0.001 |
| 1 Primārais akumulators SUMMA Kg | 0.001 |
| 2 Sekundārais akumulators kg | 0.022 |
| 2 Sekundārais akumulators SUM svars Kg | 0.044 |
| Akumulatora svars | 1 g |
| Akumulatora tips vai nosaukums | Coin battery Manganese Lithium (CR1220)Alkaline AA (LR6/ZR6) |
| Akumulatoru skaits | 1 |
| Apraksts | FP720-HP22(2)-ATC-RET2001RF+RX1S-WB |
| Cilindra termostats | ATC |
| DG Indicator Profile | Contains Alkaline Battries |
| Elektroinstalācijas centrs | WC4B |
| Istabas termostata tips | RET2001RF |
| Izstrādājumu grupa | UK vadības komplekti |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Laika vadības tips | FP720 |
| Material Description | FP720-HP22(2)-ATC-RET2001RF+RX1S-WB |
| Motorizēts vārsts | 2 x HP22 |
| Product line | 03 |
| Produkta veids | Citi komplekti |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | Yes |
| sekundārais akumulators Akumulatoru skaits | 2 |
| Sekundārais akumulators Svars uz vienu akumulatoru | 23 g |
| Sekundārais akumulators Tips vai nosaukums | Alkaline AA |
| Spriegums sekundārajā akumulatorā | 1.5 V |
| Uztvērēji | RX1-S |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 3.048 Kilogram |
| Neto svars | 2.91 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 7.941 Liter |
| EAN/UPC | 5714279393521 |