Wall Bracket.
089F0263
Wall Bracket.
Šis izstrādājums vairs nav pieejams.
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.
Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: Piederumi siltuma atgūšanas ventilācijai
089F0263
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | Wall Bracket. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| Izstrādājumu grupa | Ventilation Accessories and Spare Parts |
| Lietojums | w1, w2 |
| Material Description | connection bracket |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Platums [mm] | 530.00 mm |
| Product line | 67 |
| Produkta veids | Spare Parts for Danfoss Air Units |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.52 Kilogram |
| Neto svars | 0.52 Kilogram |
| Volume | 2.705 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420094700 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |