DANFOSS CCM Module
089F0257
Bezvadu, Z-vilnis
089F0257
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | DANFOSS CCM Module |
| Augstums [mm] | 80 mm |
| Barošanas sprieguma tips | tīkla bloks |
| Bezvadu pārraide [m] [Max] | 30 m |
| Bezvadu standarts | Z-vilnis |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dziļums [mm] | 26 mm |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Interfeisi | Bezvadu |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Izstrādājumu grupa | Ventilation Accessories and Spare Parts |
| Krāsa | Balts RAL 9010 |
| Lietojums | w1, w2, a2, a3 |
| Material Description | DANFOSS CCM Module |
| Platums [mm] | 80.00 mm |
| Product line | 67 |
| Produkta veids | Controls for Danfoss Air units |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.092 Kilogram |
| Neto svars | 0.09 Kilogram |
| Volume | 0.381 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420094649 |
| Proposition 65 | No significant risk |