Danfoss logo
Pic. N45

Mikroplākšņu siltummainis, H30L-CW, Plākšņu skaits: 20

079H9947

35 bar, Lodējuma materiāls: Varš

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Attiecas uz EEIANo
China RoHS exemption clauseNo
Darba spiediens, 1.puse [bar] [Max]35 bar
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iepakojuma formātsViens bloks
Izstrādājuma nosaukumsMikroplākšņu siltummainis
Izstrādājumu grupaSiltummaiņi
Specifikācija
Vērtība
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Lodējuma materiālsVarš
Material DescriptionH30L-CW-20_S1_9G1_8,2_12,2
Material Description (Short TeH30L-CW-20_S1_9G1_8,2_12,2
Plākšņu skaits20
Product line31
Produkta veidsH30L-CW
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars2.8 Kilogram
Neto svars2.5 Kilogram
Volume2.608 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715162849927
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm