Mikroplākšņu siltummainis, H30L-CW, Plākšņu skaits: 16
079H9945
35 bar, Lodējuma materiāls: Varš
079H9945
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Attiecas uz EEIA | No |
| China RoHS exemption clause | No |
| Darba spiediens, 1.puse [bar] [Max] | 35 bar |
| Daudzums iepakojuma formātā | 1 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Iepakojuma formāts | Viens bloks |
| Izstrādājuma nosaukums | Mikroplākšņu siltummainis |
| Izstrādājumu grupa | Siltummaiņi |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Lodējuma materiāls | Varš |
| Material Description | H30L-CW-16_S1_9G1_8,2_12,2 |
| Material Description (Short Te | H30L-CW-16_S1_9G1_8,2_12,2 |
| Plākšņu skaits | 16 |
| Product line | 31 |
| Produkta veids | H30L-CW |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 2.5 Kilogram |
| Neto svars | 2.2 Kilogram |
| Volume | 2.608 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162849873 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |