Mikroplākšņu siltummainis, H30L-CW
079H9944
079H9944
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
| Material Description | H30L-CW-14_S1_9G1_8,2_12,2 |
| Material Description (Short Te | H30L-CW-14_S1_9G1_8,2_12,2 |
| Product line | 31 |
| Produkta veids | H30L-CW |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 2.35 Kilogram |
| Neto svars | 2.05 Kilogram |
| Volume | 2.6 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162849866 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |