Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB 50-2-30/30

Lodēts plākšņu siltummainis, XB51L-1, Plākšņu skaits: 80

004B1352

25 bar, Lodējuma materiāls: Varš
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: XB04, XB24, XB51, XB70

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApstiprinājumsPED
Attiecas uz EEIANo
Connection length 1 [mm]90 mm
Connection length 2 [mm]90 mm
Connection size 1DN50
Connection size 2DN50
Connection type 1FLANGE
Connection type 2FLANGE
Darba spiediens, 1.puse [bar] [Max]25 bar
Darba spiediens, 2.puse [bar] [Max]25 bar
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Horizontālā centra pieslēgvietas atvere [mm]170 mm
Iepakojuma formātsViens bloks
Izstrādājuma nosaukumsLodēts plākšņu siltummainis
Izstrādājumu grupaSiltummaiņi
KategorijaArt. 4, par. 3
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Kopējais augstums bez pamatnes [mm]466 mm
Kopējais platums [mm]256 mm
Lodējuma materiālsVarš
Material DescriptionXB51L-1 -80_2_25_ASB_1F50_1F50
Specifikācija
Vērtība
Material Description (Short TeXB51L-1 -80_2_25_ASB_1F50_1F50
Pakāpju skaits1
Plāksnes materiāls1.4404
Plāksnes modelisL
Plākšņu skaits80
Plate material no.1.4404
Product line31
Produkta veidsXB51L-1
Ražotāja nosaukumsDanfoss
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Savienojuma garums, 1.puse [mm]90 mm
Savienojuma garums, 2.puse [mm]90 mm
Savienojuma standartsEN 1092
Šķidrumu grupa2
Temperatūras diapazons [°C] [Max]180 °C
Temperatūras diapazons [°C] [Min]-10 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Vertical center porthole 1[mm]380 mm
Vertical center porthole 2[mm]380 mm
Vertikālā centra pieslēgvietas atvere, 1.puse [mm]380.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.210 L
Volume per channel 2 [l]0.210 L

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars5.1 Kilogram
Neto svars5.1 Kilogram
Volume92.796 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702421663189
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm