Lodēts plākšņu siltummainis, XB51L-1, Plākšņu skaits: 70
004B1199
25 bar, Lodējuma materiāls: Varš
Šis izstrādājums vairs nav pieejams.
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.
Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: XB04, XB24, XB51, XB70
004B1199
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apstiprinājums | PED |
| Attiecas uz EEIA | No |
| Connection length 1 [mm] | 50 mm |
| Connection length 2 [mm] | 50 mm |
| Connection size 1 | 2 |
| Connection size 2 | 2 |
| Connection type 1 | G |
| Connection type 2 | G |
| Darba spiediens, 1.puse [bar] [Max] | 25 bar |
| Darba spiediens, 2.puse [bar] [Max] | 25 bar |
| Daudzums iepakojuma formātā | 1 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Horizontālā centra pieslēgvietas atvere [mm] | 170 mm |
| Iepakojuma formāts | Viens bloks |
| Izstrādājuma nosaukums | Lodēts plākšņu siltummainis |
| Izstrādājumu grupa | Siltummaiņi |
| Kategorija | II |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Kopējais augstums bez pamatnes [mm] | 466 mm |
| Kopējais platums [mm] | 256 mm |
| Lodējuma materiāls | Varš |
| Material Description | XB51L-1-70 PN25 G2Ax50mm 1-pak.siltumm. |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Material Description (Short Te | XB51L-1-70_2_25_A_1G2_1G2 |
| Pakāpju skaits | 1 |
| Plāksnes materiāls | 1.4404 |
| Plāksnes modelis | L |
| Plākšņu skaits | 70 |
| Plate material no. | 1.4404 |
| Product line | 31 |
| Produkta veids | XB51L-1 |
| Ražotāja nosaukums | Danfoss |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma garums, 1.puse [mm] | 50 mm |
| Savienojuma garums, 2.puse [mm] | 50 mm |
| Savienojuma standarts | DIN ISO 228/1 |
| Šķidrumu grupa | 2 |
| Temperatūras diapazons [°C] [Max] | 180 °C |
| Temperatūras diapazons [°C] [Min] | -10 °C |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Vertical center porthole 1[mm] | 380 mm |
| Vertical center porthole 2[mm] | 380 mm |
| Vertikālā centra pieslēgvietas atvere, 1.puse [mm] | 380.0 mm |
| Volume per channel 1 [l] | 0.210 L |
| Volume per channel 2 [l] | 0.210 L |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 30.176 Kilogram |
| Neto svars | 30.176 Kilogram |
| Volume | 40.992 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421903735 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |