Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB 24-1-10

Lodēts plākšņu siltummainis, XB24-1, Plākšņu skaits: 60

004B1068

25 bar, Lodējuma materiāls: Varš
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: XB04, XB24, XB51, XB70

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApstiprinājumsPED
Attiecas uz EEIANo
Connection length 1 [mm]20 mm
Connection length 2 [mm]20 mm
Connection size 13/4
Connection size 23/4
Connection type 1G
Connection type 2G
Darba spiediens, 1.puse [bar] [Max]25 bar
Darba spiediens, 2.puse [bar] [Max]25 bar
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Horizontālā centra pieslēgvietas atvere [mm]45 mm
Iepakojuma formātsViens bloks
Izstrādājuma nosaukumsLodēts plākšņu siltummainis
Izstrādājumu grupaSiltummaiņi
KategorijaI
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Kopējais augstums bez pamatnes [mm]490 mm
Kopējais platums [mm]93 mm
Lodējuma materiālsVarš
Specifikācija
Vērtība
Material DescriptionXB24-1-60 PN25 G 3/4 A x20mm
Material Description (Short TeXB24-1-60 PN25 G 3/4 A x20mm
Pakāpju skaits1
Plāksnes materiāls1.4404
Plākšņu skaits60
Plate material no.1.4404
Product line31
Produkta veidsXB24-1
Ražotāja nosaukumsDanfoss
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Savienojuma garums, 1.puse [mm]20 mm
Savienojuma garums, 2.puse [mm]20 mm
Savienojuma standartsDIN ISO 228/1
Šķidrumu grupa2
Temperatūras diapazons [°C] [Max]180 °C
Temperatūras diapazons [°C] [Min]-10 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Vertical center porthole 1[mm]442 mm
Vertical center porthole 2[mm]442 mm
Vertikālā centra pieslēgvietas atvere, 1.puse [mm]442.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.100 L
Volume per channel 2 [l]0.100 L

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars10.915 Kilogram
Neto svars10.915 Kilogram
Volume18.725 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5706560314100
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm