Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB 04-2-50/50

Lodēts plākšņu siltummainis, XB04-2, Plākšņu skaits: 112

004B1043

16 bar, Lodējuma materiāls: Varš

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApstiprinājumsPED
Attiecas uz EEIANo
Connection length 1 [mm]20 mm
Connection length 2 [mm]20 mm
Darba spiediens, 1.puse [bar] [Max]16 bar
Darba spiediens, 2.puse [bar] [Max]16 bar
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Horizontālā centra pieslēgvietas atvere [mm]45 mm
Iepakojuma formātsViens bloks
Izstrādājuma nosaukumsLodēts plākšņu siltummainis
Izstrādājumu grupaSiltummaiņi
KategorijaArt. 4, par. 3
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Kopējais augstums bez pamatnes [mm]296 mm
Kopējais platums [mm]93 mm
Lodējuma materiālsVarš
Material DescriptionXB04-2-56/56 G3/4Ax20mm
Material Description (Short TeXB04-2-56/56 G3/4Ax20mm
Pakāpju skaits2
Plāksnes materiāls1.4404
Specifikācija
Vērtība
Plākšņu skaits112
Plate material no.1.4404
Product line31
Produkta veidsXB04-2
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Savienojuma garums, 1.puse [mm]20 mm
Savienojuma garums, 2.puse [mm]20 mm
Savienojuma izmērs 13/4
Savienojuma izmērs 23/4
Savienojuma standartsDIN ISO 228/1
Savienojuma tips 1G
Savienojuma tips 2G
Šķidrumu grupa2
Temperatūras diapazons [°C] [Max]180 °C
Temperatūras diapazons [°C] [Min]-10 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]248 mm
Vertical center porthole 2[mm]248 mm
Vertikālā centra pieslēgvietas atvere, 1.puse [mm]248.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.060 L
Volume per channel 2 [l]0.060 L

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars11 Kilogram
Neto svars11 Kilogram
Volume14.74 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5706560369445
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm