Lodēts plākšņu siltummainis, XB04-1, Plākšņu skaits: 40
004B1023
16 bar, Lodējuma materiāls: Varš
Šis izstrādājums vairs nav pieejams.
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.
Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: XB04, XB24, XB51, XB70
004B1023
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apstiprinājums | PED |
| Attiecas uz EEIA | No |
| Connection length 1 [mm] | 20 mm |
| Connection length 2 [mm] | 20 mm |
| Connection size 1 | 3/4 |
| Connection size 2 | 3/4 |
| Connection type 1 | G |
| Connection type 2 | G |
| Darba spiediens, 1.puse [bar] [Max] | 16 bar |
| Darba spiediens, 2.puse [bar] [Max] | 16 bar |
| Daudzums iepakojuma formātā | 1 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Horizontālā centra pieslēgvietas atvere [mm] | 45 mm |
| Iepakojuma formāts | Viens bloks |
| Izstrādājuma nosaukums | Lodēts plākšņu siltummainis |
| Izstrādājumu grupa | Siltummaiņi |
| Kategorija | Art. 4, par. 3 |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Kopējais augstums bez pamatnes [mm] | 296 mm |
| Kopējais platums [mm] | 93 mm |
| Lodējuma materiāls | Varš |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Material Description | XB04-1-40 G3/4Ax20mm |
| Material Description (Short Te | XB04-1-40 G3/4Ax20mm |
| Pakāpju skaits | 1 |
| Plāksnes materiāls | 1.4404 |
| Plākšņu skaits | 40 |
| Plate material no. | 1.4404 |
| Product line | 31 |
| Produkta veids | XB04-1 |
| Ražotāja nosaukums | Danfoss |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma garums, 1.puse [mm] | 20 mm |
| Savienojuma garums, 2.puse [mm] | 20 mm |
| Savienojuma standarts | DIN ISO 228/1 |
| Šķidrumu grupa | 2 |
| Temperatūras diapazons [°C] [Max] | 180 °C |
| Temperatūras diapazons [°C] [Min] | -10 °C |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Vertical center porthole 1[mm] | 248 mm |
| Vertical center porthole 2[mm] | 248 mm |
| Vertikālā centra pieslēgvietas atvere, 1.puse [mm] | 248.0 mm |
| Volume per channel 1 [l] | 0.060 L |
| Volume per channel 2 [l] | 0.060 L |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 4.5 Kilogram |
| Neto svars | 4.5 Kilogram |
| Volume | 9.126 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560369001 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |