079U5849
079U5849
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Attiecas uz EEIA | No |
| Daudzums iepakojuma formātā | 1 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Iepakojuma formāts | Viens bloks |
| Izstrādājuma nosaukums | Lodēts plākšņu siltummainis |
| Izstrādājumu grupa | Siltummaiņi |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Material Description | SL70TL-1-110_2_40_S1_4B1 |
| Material Description (Short Te | SL70TL-1-110_2_40_S1_4B1 |
| Product line | 31 |
| Produkta veids | SL70TL-1 |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 28.221 Kilogram |
| Neto svars | 25.81 Kilogram |
| Volume | 38.064 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425185786 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |