Danfoss logo
Lodēts plākšņu siltummainis, SL70TL-1, Plākšņu skaits: 60-product-details

Lodēts plākšņu siltummainis, SL70TL-1, Plākšņu skaits: 60

079U5732

40 bar, Lodējuma materiāls: Varš

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Attiecas uz EEIANo
Darba spiediens, 1.puse [bar] [Max]40 bar
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iepakojuma formātsViens bloks
Izstrādājuma nosaukumsLodēts plākšņu siltummainis
Izstrādājumu grupaSiltummaiņi
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Lodējuma materiālsVarš
Specifikācija
Vērtība
Material DescriptionSL70TL-1-60_2_40_S1_4B1
Material Description (Short TeSL70TL-1-60_2_40_S1_4B1
Plākšņu skaits60
Product line31
Produkta veidsSL70TL-1
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Savienojuma izmērs 11
Savienojuma izmērs 21
Savienojuma tips 1R
Savienojuma tips 2R

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars17.28 Kilogram
Neto svars15.31 Kilogram
Volume27.514 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702425159190
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm