Lodēts plākšņu siltummainis, SL70TK-1, Plākšņu skaits: 20
079U4910
40 bar, Lodējuma materiāls: Varš
079U4910
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Attiecas uz EEIA | No |
| Darba spiediens, 1.puse [bar] [Max] | 40 bar |
| Daudzums iepakojuma formātā | 1 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Iepakojuma formāts | Viens bloks |
| Izstrādājuma nosaukums | Lodēts plākšņu siltummainis |
| Izstrādājumu grupa | Siltummaiņi |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Lodējuma materiāls | Varš |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Material Description | SL70TK-1-20_2_40_S1_4B1,5_nsb |
| Material Description (Short Te | SL70TK-1-20_2_40_S1_4B1,5_nsb |
| Plākšņu skaits | 20 |
| Product line | 31 |
| Produkta veids | SL70TK-1 |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma izmērs 1 | 1 1/2 |
| Savienojuma izmērs 2 | 1 1/2 |
| Savienojuma tips 1 | R |
| Savienojuma tips 2 | R |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 7.933 Kilogram |
| Neto svars | 7.405 Kilogram |
| Volume | 13.824 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425192234 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |