Danfoss logo
Lodēts plākšņu siltummainis, SL70TL-1-product-details

Lodēts plākšņu siltummainis, SL70TL-1

079U4430
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
Izstrādājuma nosaukumsLodēts plākšņu siltummainis
Izstrādājumu grupaSiltummaiņi
Specifikācija
Vērtība
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Material DescriptionSL70TL-1-50_2_40_S1_4B1
Material Description (Short TeSL70TL-1-50_2_40_S1_4B1
Product line31
Produkta veidsSL70TL-1
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars15.133 Kilogram
Neto svars13.21 Kilogram
Volume21.672 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702425158544
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm