Danfoss logo
Lodēts plākšņu siltummainis, SL70TL-1, Plākšņu skaits: 10-product-details

Lodēts plākšņu siltummainis, SL70TL-1, Plākšņu skaits: 10

079U4425

40 bar, Lodējuma materiāls: Varš

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Attiecas uz EEIANo
Darba spiediens, 1.puse [bar] [Max]40 bar
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iepakojuma formātsViens bloks
Izstrādājuma nosaukumsLodēts plākšņu siltummainis
Izstrādājumu grupaSiltummaiņi
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Lodējuma materiālsVarš
Specifikācija
Vērtība
Material DescriptionSL70TL-1-10_2_40_S1_4B1
Material Description (Short TeSL70TL-1-10_2_40_S1_4B1
Plākšņu skaits10
Product line31
Produkta veidsSL70TL-1
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Savienojuma izmērs 11
Savienojuma izmērs 21
Savienojuma tips 1R
Savienojuma tips 2R

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars5.404 Kilogram
Neto svars4.81 Kilogram
Volume14.336 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702425158506
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm