Lodēts plākšņu siltummainis, SL70TL-1, Plākšņu skaits: 40
079U4392
25 bar, Lodējuma materiāls: Varš
079U4392
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apstiprinājums | PED |
| Attiecas uz EEIA | No |
| Darba spiediens, 1.puse [bar] [Max] | 25 bar |
| Darba spiediens, 2.puse [bar] [Max] | 25 bar |
| Daudzums iepakojuma formātā | 1 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Horizontālā centra pieslēgvietas atvere [mm] | 65 mm |
| Iepakojuma formāts | Viens bloks |
| Izstrādājuma nosaukums | Lodēts plākšņu siltummainis |
| Izstrādājumu grupa | Siltummaiņi |
| Kategorija | II |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Kopējais augstums bez pamatnes [mm] | 501 mm |
| Kopējais platums [mm] | 120 mm |
| Lodējuma materiāls | Varš |
| Material Description | SL70TL-1-40_2_25_S1_4B1 |
| Material Description (Short Te | SL70TL-1-40_2_25_S1_4B1 |
| Pakāpju skaits | 1 |
| Plāksnes modelis | TL |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Plākšņu skaits | 40 |
| Plate material no. | 1.4404 |
| Product line | 31 |
| Produkta veids | SL70TL-1 |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma garums 1, mm | 27 mm |
| Savienojuma garums 2, mm | 27 mm |
| Savienojuma izmērs 1 | 1 |
| Savienojuma izmērs 2 | 1 |
| Savienojuma standarts | ISO 7 |
| Savienojuma tips 1 | R |
| Savienojuma tips 2 | R |
| Šķidrumu grupa | 1 |
| Temperature range [°C] [max] | 225 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -196 °C |
| Vertical center porthole 1[mm] | 446 mm |
| Vertical center porthole 2[mm] | 446 mm |
| Volume per channel 1 [l] | 0.104 L |
| Volume per channel 2 [l] | 0.104 L |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 10.261 Kilogram |
| Neto svars | 9.524 Kilogram |
| Volume | 20.736 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425158407 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |