Danfoss logo
Lodēts plākšņu siltummainis, SL70TMDW-1, Plākšņu skaits: 40-product-details

Lodēts plākšņu siltummainis, SL70TMDW-1, Plākšņu skaits: 40

079U4359

35 bar, Lodējuma materiāls: Varš

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApstiprinājumsPED
Attiecas uz EEIANo
Darba spiediens, 1.puse [bar] [Max]35 bar
Darba spiediens, 2.puse [bar] [Max]35 bar
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Horizontālā centra pieslēgvietas atvere [mm]65 mm
Iepakojuma formātsViens bloks
Izstrādājuma nosaukumsLodēts plākšņu siltummainis
Izstrādājumu grupaSiltummaiņi
KategorijaIII
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Kopējais augstums bez pamatnes [mm]501 mm
Kopējais platums [mm]120 mm
Lodējuma materiālsVarš
Material DescriptionSL70TMDW-1-40_2_35_S1_4N1,5
Material Description (Short TeSL70TMDW-1-40_2_35_S1_4N1,5
Pakāpju skaits1
Specifikācija
Vērtība
Plāksnes modelisTMDW
Plākšņu skaits40
Plate material no.1.4404
Product line31
Produkta veidsSL70TMDW-1
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Savienojuma garums 1, mm27 mm
Savienojuma garums 2, mm27 mm
Savienojuma izmērs 11 1/2
Savienojuma izmērs 21 1/2
Savienojuma tips 1NPT
Savienojuma tips 2NPT
Šķidrumu grupa1
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Vertical center porthole 1[mm]446 mm
Vertical center porthole 2[mm]446 mm
Volume per channel 1 [l]0.104 L
Volume per channel 2 [l]0.104 L

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars13.374 Kilogram
Neto svars12.188 Kilogram
Volume17.078 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702425186356
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm