Danfoss logo
SL70TLDW

Brazed plate heat exchanger, SL70TLDW-1, Number of plates: 10

079U4339

35 bar, Brazing material: Copper

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApstiprinājumsPED
Attiecas uz EEIANo
Connection length 1 [mm]27 mm
Connection length 2 [mm]27 mm
Darba spiediens, 1.puse [bar] [Max]35 bar
Darba spiediens, 2.puse [bar] [Max]35 bar
Daudzums iepakojuma formātā1 pc
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Horizontālā centra pieslēgvietas atvere [mm]65 mm
Iepakojuma formātsSingle pack
Izstrādājuma nosaukumsBrazed plate heat exchanger
Izstrādājumu grupaHeat exchangers
KategorijaIII
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Kopējais augstums bez pamatnes [mm]501 mm
Kopējais platums [mm]120 mm
Lodējuma materiālsCopper
Material DescriptionSL70TLDW-1-10_2_35_S1_4N1,5
Specifikācija
Vērtība
Material Description (Short TeSL70TLDW-1-10_2_35_S1_4N1,5
Pakāpju skaits1
Plāksnes modelisTLDW
Plākšņu skaits10
Plate material no.1.4404
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Produkta veidsSL70TLDW-1
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Savienojuma izmērs 11 1/2
Savienojuma izmērs 21 1/2
Savienojuma tips 1NPT
Savienojuma tips 2NPT
Šķidrumu grupa1
Temperatūras diapazons [°C] [Max]225 °C
Temperatūras diapazons [°C] [Min]-196 °C
Vertical center porthole 1[mm]446 mm
Vertical center porthole 2[mm]446 mm
Volume per channel 1 [l]0.104 L
Volume per channel 2 [l]0.104 L

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars5.588 Kilogram
Neto svars5.307 Kilogram
Volume14.336 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702425159589
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm