Danfoss logo
Lodēts plākšņu siltummainis, SL70TM-1, Plākšņu skaits: 70-product-details

Lodēts plākšņu siltummainis, SL70TM-1, Plākšņu skaits: 70

079U4168

30 bar, Lodējuma materiāls: Varš

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApstiprinājumsPED
Attiecas uz EEIANo
Darba spiediens, 1.puse [bar] [Max]30 bar
Darba spiediens, 2.puse [bar] [Max]30 bar
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Horizontālā centra pieslēgvietas atvere [mm]65 mm
Iepakojuma formātsViens bloks
Izstrādājuma nosaukumsLodēts plākšņu siltummainis
Izstrādājumu grupaSiltummaiņi
KategorijaIII
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Kopējais augstums bez pamatnes [mm]501 mm
Kopējais platums [mm]120 mm
Lodējuma materiālsVarš
Material DescriptionSL70TM-1-70_2_30_S1_4N1,5
Material Description (Short TeSL70TM-1-70_2_30_S1_4N1,5
Pakāpju skaits1
Specifikācija
Vērtība
Plāksnes modelisTM
Plākšņu skaits70
Plate material no.1.4404
Product line31
Produkta veidsSL70TM-1
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Savienojuma garums 1, mm27 mm
Savienojuma garums 2, mm27 mm
Savienojuma izmērs 11 1/2
Savienojuma izmērs 21 1/2
Savienojuma tips 1NPT
Savienojuma tips 2NPT
Šķidrumu grupa1
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Vertical center porthole 1[mm]446 mm
Vertical center porthole 2[mm]446 mm
Volume per channel 1 [l]0.104 L
Volume per channel 2 [l]0.104 L

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars19.342 Kilogram
Neto svars18.536 Kilogram
Volume25.097 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702425186691
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm