Danfoss logo
Lodēts plākšņu siltummainis, SL70TK-1, Plākšņu skaits: 140-product-details

Lodēts plākšņu siltummainis, SL70TK-1, Plākšņu skaits: 140

079U4143

40 bar, Lodējuma materiāls: Varš

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Attiecas uz EEIANo
Darba spiediens, 1.puse [bar] [Max]40 bar
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iepakojuma formātsViens bloks
Izstrādājuma nosaukumsLodēts plākšņu siltummainis
Izstrādājumu grupaSiltummaiņi
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Lodējuma materiālsVarš
Specifikācija
Vērtība
Material DescriptionSL70TK-1-140_2_40_S1_4B1,5
Material Description (Short TeSL70TK-1-140_2_40_S1_4B1,5
Plākšņu skaits140
Product line31
Produkta veidsSL70TK-1
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Savienojuma izmērs 11 1/2
Savienojuma izmērs 21 1/2
Savienojuma tips 1R
Savienojuma tips 2R

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars52.741 Kilogram
Neto svars34.202 Kilogram
Volume163.2 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702425158353
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm