079U4115
079U4115
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Attiecas uz EEIA | No |
| Daudzums iepakojuma formātā | 1 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Iepakojuma formāts | Viens bloks |
| Izstrādājuma nosaukums | Lodēts plākšņu siltummainis |
| Izstrādājumu grupa | Siltummaiņi |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Material Description | SL70TM-1-20_2_40_S1_4B1,5 |
| Material Description (Short Te | SL70TM-1-20_2_40_S1_4B1,5 |
| Product line | 31 |
| Produkta veids | SL70TM-1 |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 8.037 Kilogram |
| Neto svars | 7.42 Kilogram |
| Volume | 14.336 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425158162 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |