Danfoss logo
Brazed plate heat exchanger, SL34TLDW-1, Number of plates: 80-product-details

Brazed plate heat exchanger, SL34TLDW-1, Number of plates: 80

079U2879

30 bar, Brazing material: Copper

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApstiprinājumsPED
Attiecas uz EEIANo
Darba spiediens, 1.puse [bar] [Max]30 bar
Darba spiediens, 2.puse [bar] [Max]30 bar
Daudzums iepakojuma formātā1 pc
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Horizontālā centra pieslēgvietas atvere [mm]65 mm
Iepakojuma formātsSingle pack
Izstrādājuma nosaukumsBrazed plate heat exchanger
Izstrādājumu grupaHeat exchangers
KategorijaII
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Kopējais augstums bez pamatnes [mm]297 mm
Kopējais platums [mm]119 mm
Lodējuma materiālsCopper
Material DescriptionSL34TLDW-1-80_2_30_S1_4N1
Material Description (Short TeSL34TLDW-1-80_2_30_S1_4N1
Pakāpju skaits1
Specifikācija
Vērtība
Plāksnes modelisTLDW
Plākšņu skaits80
Plate material no.1.4404
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Produkta veidsSL34TLDW-1
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Savienojuma garums 1, mm25 mm
Savienojuma garums 2, mm25 mm
Savienojuma izmērs 11
Savienojuma izmērs 21
Savienojuma tips 1NPT
Savienojuma tips 2NPT
Šķidrumu grupa1
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Vertical center porthole 1[mm]242 mm
Vertical center porthole 2[mm]242 mm
Volume per channel 1 [l]0.061 L
Volume per channel 2 [l]0.061 L

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars13.312 Kilogram
Neto svars12.722 Kilogram
Volume21.263 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702425182006
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm