Brazed plate heat exchanger, SL34TL-1, Number of plates: 40
079U2674
30 bar, Brazing material: Copper
079U2674
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apstiprinājums | PED |
| Attiecas uz EEIA | No |
| Connection length 1 [mm] | 25 mm |
| Connection length 2 [mm] | 25 mm |
| Darba spiediens, 1.puse [bar] [Max] | 30 bar |
| Darba spiediens, 2.puse [bar] [Max] | 30 bar |
| Daudzums iepakojuma formātā | 1 pc |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Horizontālā centra pieslēgvietas atvere [mm] | 65 mm |
| Iepakojuma formāts | Single pack |
| Izstrādājuma nosaukums | Brazed plate heat exchanger |
| Izstrādājumu grupa | Heat exchangers |
| Kategorija | II |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Kopējais augstums bez pamatnes [mm] | 297 mm |
| Kopējais platums [mm] | 119 mm |
| Lodējuma materiāls | Copper |
| Material Description | SL34TL-1-40_2_30_S1_4N1,5 |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Material Description (Short Te | SL34TL-1-40_2_30_S1_4N1,5 |
| Pakāpju skaits | 1 |
| Plāksnes modelis | TL |
| Plākšņu skaits | 40 |
| Plate material no. | 1.4404 |
| Product line | Brazed Plate Heat Exchangers |
| Produkta veids | SL34TL-1 |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma izmērs 1 | 1 1/2 |
| Savienojuma izmērs 2 | 1 1/2 |
| Savienojuma tips 1 | NPT |
| Savienojuma tips 2 | NPT |
| Šķidrumu grupa | 1 |
| Temperatūras diapazons [°C] [Max] | 225 °C |
| Temperatūras diapazons [°C] [Min] | -196 °C |
| Vertical center porthole 1[mm] | 242 mm |
| Vertical center porthole 2[mm] | 242 mm |
| Volume per channel 1 [l] | 0.061 L |
| Volume per channel 2 [l] | 0.061 L |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 7.381 Kilogram |
| Neto svars | 7.152 Kilogram |
| Volume | 14.333 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425182051 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |