Danfoss logo
Brazed plate heat exchanger, SL34TL-1, Number of plates: 30-product-details

Brazed plate heat exchanger, SL34TL-1, Number of plates: 30

079U2673

30 bar, Brazing material: Copper

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApstiprinājumsPED
Attiecas uz EEIANo
Connection length 1 [mm]25 mm
Connection length 2 [mm]25 mm
Connection size 11 1/2
Connection size 21 1/2
Connection type 1NPT
Connection type 2NPT
Darba spiediens, 1.puse [bar] [Max]30 bar
Darba spiediens, 2.puse [bar] [Max]30 bar
Daudzums iepakojuma formātā1 pc
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Horizontālā centra pieslēgvietas atvere [mm]65 mm
Iepakojuma formātsSingle pack
Izstrādājuma nosaukumsBrazed plate heat exchanger
Izstrādājumu grupaHeat exchangers
KategorijaII
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Specifikācija
Vērtība
Kopējais augstums bez pamatnes [mm]297 mm
Kopējais platums [mm]119 mm
Lodējuma materiālsCopper
Material DescriptionSL34TL-1-30_2_30_S1_4N1,5
Material Description (Short TeSL34TL-1-30_2_30_S1_4N1,5
Pakāpju skaits1
Plāksnes modelisTL
Plākšņu skaits30
Plate material no.1.4404
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Produkta veidsSL34TL-1
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Šķidrumu grupa1
Temperatūras diapazons [°C] [Max]225 °C
Temperatūras diapazons [°C] [Min]-196 °C
Vertical center porthole 1[mm]242 mm
Vertical center porthole 2[mm]242 mm
Volume per channel 1 [l]0.061 L
Volume per channel 2 [l]0.061 L

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars6.289 Kilogram
Neto svars5.862 Kilogram
Volume15.12 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702425182044
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm