Danfoss logo
Lodēts plākšņu siltummainis, SL34TL-1, Plākšņu skaits: 40-product-details

Lodēts plākšņu siltummainis, SL34TL-1, Plākšņu skaits: 40

079U2668

30 bar, Lodējuma materiāls: Varš

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApstiprinājumsPED
Attiecas uz EEIANo
Connection length 1 [mm]25 mm
Connection length 2 [mm]25 mm
Darba spiediens, 1.puse [bar] [Max]30 bar
Darba spiediens, 2.puse [bar] [Max]30 bar
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Horizontālā centra pieslēgvietas atvere [mm]65 mm
Iepakojuma formātsViens bloks
Izstrādājuma nosaukumsLodēts plākšņu siltummainis
Izstrādājumu grupaSiltummaiņi
KategorijaII
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Kopējais augstums bez pamatnes [mm]297 mm
Kopējais platums [mm]119 mm
Lodējuma materiālsVarš
Material DescriptionSL34TL-1-40_2_30_S1_4N1
Specifikācija
Vērtība
Material Description (Short TeSL34TL-1-40_2_30_S1_4N1
Pakāpju skaits1
Plāksnes modelisTL
Plākšņu skaits40
Plate material no.1.4404
Product line31
Produkta veidsSL34TL-1
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Savienojuma izmērs 11
Savienojuma izmērs 21
Savienojuma tips 1NPT
Savienojuma tips 2NPT
Šķidrumu grupa1
Temperatūras diapazons [°C] [Max]225 °C
Temperatūras diapazons [°C] [Min]-196 °C
Vertical center porthole 1[mm]242 mm
Vertical center porthole 2[mm]242 mm
Volume per channel 1 [l]0.061 L
Volume per channel 2 [l]0.061 L

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars7.554 Kilogram
Neto svars7.046 Kilogram
Volume13.662 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702425181900
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm