Danfoss logo
SL333

Lodēts plākšņu siltummainis, SL333TM-1, Plākšņu skaits: 100

079U9657

25 bar, Lodējuma materiāls: Varš

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApstiprinājumsPED
Attiecas uz EEIANo
Connection length 1 [mm]0 mm
Connection length 2 [mm]0 mm
Darba spiediens, 1.puse [bar] [Max]25 bar
Darba spiediens, 2.puse [bar] [Max]25 bar
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Horizontālā centra pieslēgvietas atvere [mm]239 mm
Iepakojuma formātsViens bloks
Izstrādājuma nosaukumsLodēts plākšņu siltummainis
Izstrādājumu grupaSiltummaiņi
KategorijaIV
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Kopējais augstums bez pamatnes [mm]1190 mm
Kopējais platums [mm]497 mm
Lodējuma materiālsVarš
Material DescriptionSL333TM-1-130_2_16_S1_4F100_A
Specifikācija
Vērtība
Material Description (Short TeSL333TM-1-130_2_16_S1_4F100_A
Pakāpju skaits1
Plāksnes modelisTM
Plākšņu skaits100
Plate material no.1.4404
Product line31
Produkta veidsSL333TM-1
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Savienojuma izmērs 1DN100
Savienojuma izmērs 2DN100
Savienojuma tips 1FLANGE
Savienojuma tips 2FLANGE
Šķidrumu grupa1
Temperatūras diapazons [°C] [Max]225 °C
Temperatūras diapazons [°C] [Min]-196 °C
Vertical center porthole 1[mm]864 mm
Vertical center porthole 2[mm]864 mm
Volume per channel 1 [l]0.813 L
Volume per channel 2 [l]0.813 L

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars252.002 Kilogram
Neto svars235.887 Kilogram
Volume728 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702425162060
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm