Danfoss logo
SL333

Lodēts plākšņu siltummainis, SL333TM-1, Plākšņu skaits: 180

079U8529

25 bar, Lodējuma materiāls: Varš

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApstiprinājumsPED
Attiecas uz EEIANo
Darba spiediens, 1.puse [bar] [Max]25 bar
Darba spiediens, 2.puse [bar] [Max]25 bar
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Horizontālā centra pieslēgvietas atvere [mm]239 mm
Iepakojuma formātsViens bloks
Izstrādājuma nosaukumsLodēts plākšņu siltummainis
Izstrādājumu grupaSiltummaiņi
KategorijaIV
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Kopējais augstums bez pamatnes [mm]1190 mm
Kopējais platums [mm]497 mm
Lodējuma materiālsVarš
Material DescriptionSL333TL-1-100_2_16_S1_4F100_A
Material Description (Short TeSL333TL-1-100_2_16_S1_4F100_A
Pakāpju skaits1
Specifikācija
Vērtība
Plāksnes modelisTM
Plākšņu skaits180
Plate material no.1.4404
Product line31
Produkta veidsSL333TM-1
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Savienojuma garums 1, mm0 mm
Savienojuma garums 2, mm0 mm
Savienojuma izmērs 1DN100
Savienojuma izmērs 2DN100
Savienojuma tips 1FLANGE
Savienojuma tips 2FLANGE
Šķidrumu grupa1
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Vertical center porthole 1[mm]864 mm
Vertical center porthole 2[mm]864 mm
Volume per channel 1 [l]0.813 L
Volume per channel 2 [l]0.813 L

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars211.024 Kilogram
Neto svars194.909 Kilogram
Volume640.64 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702425155192
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm