Lodēts plākšņu siltummainis, SL333TK-1, Plākšņu skaits: 70
079U8474
25 bar, Lodējuma materiāls: Varš
079U8474
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apstiprinājums | PED |
| Attiecas uz EEIA | No |
| Connection length 1 [mm] | 0 mm |
| Connection length 2 [mm] | 0 mm |
| Darba spiediens, 1.puse [bar] [Max] | 25 bar |
| Darba spiediens, 2.puse [bar] [Max] | 25 bar |
| Daudzums iepakojuma formātā | 1 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Horizontālā centra pieslēgvietas atvere [mm] | 239 mm |
| Iepakojuma formāts | Viens bloks |
| Izstrādājuma nosaukums | Lodēts plākšņu siltummainis |
| Izstrādājumu grupa | Siltummaiņi |
| Kategorija | IV |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Kopējais augstums bez pamatnes [mm] | 1190 mm |
| Kopējais platums [mm] | 497 mm |
| Lodējuma materiāls | Varš |
| Material Description | SL333TK-1-90_2_25_S1_4F100_A |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Material Description (Short Te | SL333TK-1-90_2_25_S1_4F100_A |
| Pakāpju skaits | 1 |
| Plāksnes modelis | TK |
| Plākšņu skaits | 70 |
| Plate material no. | 1.4404 |
| Product line | 31 |
| Produkta veids | SL333TK-1 |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma izmērs 1 | DN100 |
| Savienojuma izmērs 2 | DN100 |
| Savienojuma tips 1 | FLANGE |
| Savienojuma tips 2 | FLANGE |
| Šķidrumu grupa | 1 |
| Temperatūras diapazons [°C] [Max] | 225 °C |
| Temperatūras diapazons [°C] [Min] | -196 °C |
| Vertical center porthole 1[mm] | 864 mm |
| Vertical center porthole 2[mm] | 864 mm |
| Volume per channel 1 [l] | 0.813 L |
| Volume per channel 2 [l] | 0.813 L |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 202.515 Kilogram |
| Neto svars | 186.372 Kilogram |
| Volume | 714.48 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425229145 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |