Danfoss logo
SL333_L

Lodēts plākšņu siltummainis, SL333TK-1

079U8293
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
Izstrādājuma nosaukumsLodēts plākšņu siltummainis
Izstrādājumu grupaSiltummaiņi
Specifikācija
Vērtība
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Material DescriptionSL333TK-1-170_2_25_S1_4F100
Material Description (Short TeSL333TK-1-170_2_25_S1_4F100
Product line31
Produkta veidsSL333TK-1
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars371 Kilogram
Neto svars288.143 Kilogram
Volume1196 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702425227585
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm