Danfoss logo
SL333

Lodēts plākšņu siltummainis, SL333TM-1, Plākšņu skaits: 230

079U8202

25 bar, Lodējuma materiāls: Varš

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Attiecas uz EEIANo
Darba spiediens, 1.puse [bar] [Max]25 bar
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iepakojuma formātsViens bloks
Izstrādājuma nosaukumsLodēts plākšņu siltummainis
Izstrādājumu grupaSiltummaiņi
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Lodējuma materiālsVarš
Specifikācija
Vērtība
Material DescriptionSL333TM-1-230_2_25_S1_4F100
Material Description (Short TeSL333TM-1-230_2_25_S1_4F100
Plākšņu skaits230
Product line31
Produkta veidsSL333TM-1
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Savienojuma izmērs 1DN100
Savienojuma izmērs 2DN100
Savienojuma tips 1FLANGE
Savienojuma tips 2FLANGE

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars446 Kilogram
Neto svars368.375 Kilogram
Volume1164.8 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702425154331
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm