Danfoss logo
SL333

Lodēts plākšņu siltummainis, SL333TM-1

079U8198
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
Izstrādājuma nosaukumsLodēts plākšņu siltummainis
Izstrādājumu grupaSiltummaiņi
Specifikācija
Vērtība
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Material DescriptionSL333TM-1-190_2_25_S1_4F100
Material Description (Short TeSL333TM-1-190_2_25_S1_4F100
Product line31
Produkta veidsSL333TM-1
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars375 Kilogram
Neto svars315.215 Kilogram
Volume967.2 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702425154294
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm