Danfoss logo
SL333_L

Lodēts plākšņu siltummainis, SL333TL-1, Plākšņu skaits: 240

079U8167

25 bar, Lodējuma materiāls: Varš

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApstiprinājumsPED
Attiecas uz EEIANo
Connection length 1 [mm]0 mm
Connection length 2 [mm]0 mm
Darba spiediens, 1.puse [bar] [Max]25 bar
Darba spiediens, 2.puse [bar] [Max]25 bar
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Horizontālā centra pieslēgvietas atvere [mm]239 mm
Iepakojuma formātsViens bloks
Izstrādājuma nosaukumsLodēts plākšņu siltummainis
Izstrādājumu grupaSiltummaiņi
KategorijaIV
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Kopējais augstums bez pamatnes [mm]1181 mm
Kopējais platums [mm]474 mm
Lodējuma materiālsVarš
Material DescriptionSL333TL-1-240_2_25_S1_4F100 siltummainis
Material Description (Short TeSL333TL-1-240_2_25_S1_4F100
Pakāpju skaits1
Plāksnes materiāls1.4404
Specifikācija
Vērtība
Plāksnes modelisTL
Plākšņu skaits240
Plate material no.1.4404
Product line31
Produkta veidsSL333TL-1
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Savienojuma garums, 1.puse [mm]0 mm
Savienojuma garums, 2.puse [mm]0 mm
Savienojuma izmērs 1DN100
Savienojuma izmērs 2DN100
Savienojuma tips 1FLANGE
Savienojuma tips 2FLANGE
Šķidrumu grupa1
Temperatūras diapazons [°C] [Max]225 °C
Temperatūras diapazons [°C] [Min]-196 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]863 mm
Vertical center porthole 2[mm]863 mm
Vertikālā centra pieslēgvietas atvere, 1.puse [mm]863.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.813 L
Volume per channel 2 [l]0.813 L

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars438 Kilogram
Neto svars379.542 Kilogram
Volume1164.8 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702425153983
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm