Danfoss logo
SL333_L

Lodēts plākšņu siltummainis, SL333TL-1, Plākšņu skaits: 170

079U8160

25 bar, Lodējuma materiāls: Varš

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Attiecas uz EEIANo
Darba spiediens, 1.puse [bar] [Max]25 bar
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iepakojuma formātsViens bloks
Izstrādājuma nosaukumsLodēts plākšņu siltummainis
Izstrādājumu grupaSiltummaiņi
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Lodējuma materiālsVarš
Specifikācija
Vērtība
Material DescriptionSL333TL-1-170_2_25_S1_4F100
Material Description (Short TeSL333TL-1-170_2_25_S1_4F100
Plākšņu skaits170
Product line31
Produkta veidsSL333TL-1
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Savienojuma izmērs 1DN100
Savienojuma izmērs 2DN100
Savienojuma tips 1FLANGE
Savienojuma tips 2FLANGE

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars354 Kilogram
Neto svars287.142 Kilogram
Volume977.6 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702425153914
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm