Lodēts plākšņu siltummainis, SL333TL-1, Plākšņu skaits: 150
079U8158
25 bar, Lodējuma materiāls: Varš
079U8158
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Attiecas uz EEIA | No |
| Darba spiediens, 1.puse [bar] [Max] | 25 bar |
| Daudzums iepakojuma formātā | 1 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Iepakojuma formāts | Viens bloks |
| Izstrādājuma nosaukums | Lodēts plākšņu siltummainis |
| Izstrādājumu grupa | Siltummaiņi |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Lodējuma materiāls | Varš |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Material Description | SL333TL-1-150_2_25_S1_4F100 |
| Material Description (Short Te | SL333TL-1-150_2_25_S1_4F100 |
| Plākšņu skaits | 150 |
| Product line | 31 |
| Produkta veids | SL333TL-1 |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma izmērs 1 | DN100 |
| Savienojuma izmērs 2 | DN100 |
| Savienojuma tips 1 | FLANGE |
| Savienojuma tips 2 | FLANGE |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 325 Kilogram |
| Neto svars | 260.742 Kilogram |
| Volume | 977.6 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425153891 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |