Danfoss logo
SL222TL-1-130_2_25_S1_4F80

Lodēts plākšņu siltummainis, SL222TL-1, Plākšņu skaits: 120

079U3926

16 bar, Lodējuma materiāls: Varš

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApstiprinājumsPED
Attiecas uz EEIANo
Connection length 1 [mm]50 mm
Connection length 2 [mm]50 mm
Darba spiediens, 1.puse [bar] [Max]16 bar
Darba spiediens, 2.puse [bar] [Max]16 bar
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Horizontālā centra pieslēgvietas atvere [mm]205 mm
Iepakojuma formātsViens bloks
Izstrādājuma nosaukumsLodēts plākšņu siltummainis
Izstrādājumu grupaSiltummaiņi
KategorijaIV
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Kopējais augstums bez pamatnes [mm]933 mm
Kopējais platums [mm]424 mm
Lodējuma materiālsVarš
Material DescriptionSL222TL-1-120_2_16_S1_4F80_A
Specifikācija
Vērtība
Material Description (Short TeSL222TL-1-120_2_16_S1_4F80_A
Pakāpju skaits1
Plāksnes modelisTL
Plākšņu skaits120
Plate material no.1.4404
Product line31
Produkta veidsSL222TL-1
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Savienojuma izmērs 1DN80
Savienojuma izmērs 2DN80
Savienojuma tips 1FLANGE
Savienojuma tips 2FLANGE
Šķidrumu grupa1
Temperatūras diapazons [°C] [Max]225 °C
Temperatūras diapazons [°C] [Min]-196 °C
Vertical center porthole 1[mm]623 mm
Vertical center porthole 2[mm]623 mm
Volume per channel 1 [l]0.557 L
Volume per channel 2 [l]0.557 L

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars202.747 Kilogram
Neto svars143.827 Kilogram
Volume691.2 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702425189265
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm