Danfoss logo
Sl140_Right

Lodēts plākšņu siltummainis, SL140TL-1, Plākšņu skaits: 20

079U6678

25 bar, Lodējuma materiāls: Varš

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApstiprinājumsPED
Attiecas uz EEIANo
Connection length 1 [mm]41 mm
Connection length 2 [mm]41 mm
Darba spiediens, 1.puse [bar] [Max]25 bar
Darba spiediens, 2.puse [bar] [Max]25 bar
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Horizontālā centra pieslēgvietas atvere [mm]150 mm
Iepakojuma formātsViens bloks
Izstrādājuma nosaukumsLodēts plākšņu siltummainis
Izstrādājumu grupaSiltummaiņi
KategorijaIII
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Kopējais augstums bez pamatnes [mm]611 mm
Kopējais platums [mm]241 mm
Lodējuma materiālsVarš
Material DescriptionSL140TL-1-20_2_25_S1_4N2
Specifikācija
Vērtība
Material Description (Short TeSL140TL-1-20_2_25_S1_4N2
Pakāpju skaits1
Plāksnes modelisTL
Plākšņu skaits20
Plate material no.1.4404
Product line31
Produkta veidsSL140TL-1
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Savienojuma izmērs 12
Savienojuma izmērs 22
Savienojuma tips 1NPT
Savienojuma tips 2NPT
Šķidrumu grupa1
Temperatūras diapazons [°C] [Max]225 °C
Temperatūras diapazons [°C] [Min]-196 °C
Vertical center porthole 1[mm]520 mm
Vertical center porthole 2[mm]520 mm
Volume per channel 1 [l]0.320 L
Volume per channel 2 [l]0.320 L

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars39.584 Kilogram
Neto svars20.001 Kilogram
Volume163.2 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702425178672
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm