Danfoss logo
Brazed plate heat exchanger, SL140TKDW-1, Number of plates: 30-product-details

Brazed plate heat exchanger, SL140TKDW-1, Number of plates: 30

079U6363

30 bar, Brazing material: Copper

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApstiprinājumsPED
Attiecas uz EEIANo
Darba spiediens, 1.puse [bar] [Max]30 bar
Darba spiediens, 2.puse [bar] [Max]30 bar
Daudzums iepakojuma formātā1 pc
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Horizontālā centra pieslēgvietas atvere [mm]150 mm
Iepakojuma formātsSingle pack
Izstrādājuma nosaukumsBrazed plate heat exchanger
Izstrādājumu grupaHeat exchangers
KategorijaIII
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Kopējais augstums bez pamatnes [mm]611 mm
Kopējais platums [mm]241 mm
Lodējuma materiālsCopper
Material DescriptionSL140TKDW-1-30_2_30_S1_4N2,5
Material Description (Short TeSL140TKDW-1-30_2_30_S1_4N2,5
Pakāpju skaits1
Specifikācija
Vērtība
Plāksnes modelisTKDW
Plākšņu skaits30
Plate material no.1.4404
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Produkta veidsSL140TKDW-1
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Savienojuma garums 1, mm40 mm
Savienojuma garums 2, mm40 mm
Savienojuma izmērs 12 1/2
Savienojuma izmērs 22 1/2
Savienojuma tips 1NPT
Savienojuma tips 2NPT
Šķidrumu grupa1
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Vertical center porthole 1[mm]520 mm
Vertical center porthole 2[mm]520 mm
Volume per channel 1 [l]0.320 L
Volume per channel 2 [l]0.320 L

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars51.811 Kilogram
Neto svars32.218 Kilogram
Volume163.2 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702425163654
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm