Lodēts plākšņu siltummainis, SL140TK-1, Plākšņu skaits: 200
079U6063
34 bar, Lodējuma materiāls: Varš
079U6063
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Attiecas uz EEIA | No |
| Darba spiediens, 1.puse [bar] [Max] | 34 bar |
| Daudzums iepakojuma formātā | 1 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Iepakojuma formāts | Viens bloks |
| Izstrādājuma nosaukums | Lodēts plākšņu siltummainis |
| Izstrādājumu grupa | Siltummaiņi |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Lodējuma materiāls | Varš |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Material Description | SL140TK-1-200_2_34_S1_4B2,5 |
| Material Description (Short Te | SL140TK-1-200_2_34_S1_4B2,5 |
| Plākšņu skaits | 200 |
| Product line | 31 |
| Produkta veids | SL140TK-1 |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma izmērs 1 | 2 1/2 |
| Savienojuma izmērs 2 | 2 1/2 |
| Savienojuma tips 1 | R |
| Savienojuma tips 2 | R |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 130 Kilogram |
| Neto svars | 121.188 Kilogram |
| Volume | 513.6 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425162701 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |