Danfoss logo
Sl140_Right

Lodēts plākšņu siltummainis, SL140TK-1, Plākšņu skaits: 130

079U6055

34 bar, Lodējuma materiāls: Varš

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Attiecas uz EEIANo
Darba spiediens, 1.puse [bar] [Max]34 bar
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iepakojuma formātsViens bloks
Izstrādājuma nosaukumsLodēts plākšņu siltummainis
Izstrādājumu grupaSiltummaiņi
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Lodējuma materiālsVarš
Specifikācija
Vērtība
Material DescriptionSL140TK-1-130_2_34_S1_4B2,5
Material Description (Short TeSL140TK-1-130_2_34_S1_4B2,5
Plākšņu skaits130
Product line31
Produkta veidsSL140TK-1
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Savienojuma izmērs 12 1/2
Savienojuma izmērs 22 1/2
Savienojuma tips 1R
Savienojuma tips 2R

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars115.371 Kilogram
Neto svars84.578 Kilogram
Volume345.6 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702425162626
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm