Danfoss logo
Sl140_Right

Lodēts plākšņu siltummainis, SL140TK-1

079U6052
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
Izstrādājuma nosaukumsLodēts plākšņu siltummainis
Izstrādājumu grupaSiltummaiņi
Specifikācija
Vērtība
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Material DescriptionSL140TK-1-100_2_34_S1_4B2,5
Material Description (Short TeSL140TK-1-100_2_34_S1_4B2,5
Product line31
Produkta veidsSL140TK-1
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars94.081 Kilogram
Neto svars68.888 Kilogram
Volume254.4 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702425162589
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm