Lodēts plākšņu siltummainis, SL140TM-1
079U6036
079U6036
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
| Izstrādājuma nosaukums | Lodēts plākšņu siltummainis |
| Izstrādājumu grupa | Siltummaiņi |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Material Description | SL140TM-1-150_2_34_S1_4B2,5 |
| Material Description (Short Te | SL140TM-1-150_2_34_S1_4B2,5 |
| Product line | 31 |
| Produkta veids | SL140TM-1 |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 126.133 Kilogram |
| Neto svars | 95.34 Kilogram |
| Volume | 345.6 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425163142 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |