Danfoss logo
 SL140_Left

Lodēts plākšņu siltummainis, SL140TM-1

079U6030
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
Izstrādājuma nosaukumsLodēts plākšņu siltummainis
Izstrādājumu grupaSiltummaiņi
Specifikācija
Vērtība
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Material DescriptionSL140TM-1-90_2_34_S1_4B2,5
Material Description (Short TeSL140TM-1-90_2_34_S1_4B2,5
Product line31
Produkta veidsSL140TM-1
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars89.033 Kilogram
Neto svars63.84 Kilogram
Volume254.4 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702425163265
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm