Danfoss logo
Sl140_Right

Lodēts plākšņu siltummainis, SL140TL-1, Plākšņu skaits: 200

079U6020

34 bar, Lodējuma materiāls: Varš

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Attiecas uz EEIANo
Darba spiediens, 1.puse [bar] [Max]34 bar
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iepakojuma formātsViens bloks
Izstrādājuma nosaukumsLodēts plākšņu siltummainis
Izstrādājumu grupaSiltummaiņi
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Lodējuma materiālsVarš
Specifikācija
Vērtība
Material DescriptionSL140TL-1-200_2_34_S1_4B2,5
Material Description (Short TeSL140TL-1-200_2_34_S1_4B2,5
Plākšņu skaits200
Product line31
Produkta veidsSL140TL-1
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Savienojuma izmērs 12 1/2
Savienojuma izmērs 22 1/2
Savienojuma tips 1R
Savienojuma tips 2R

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars140 Kilogram
Neto svars119.181 Kilogram
Volume508.8 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702425162992
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm