Danfoss logo
Sl140_Right

Lodēts plākšņu siltummainis, SL140TK-1, Plākšņu skaits: 110

079L0900

30 bar, Lodējuma materiāls: Varš

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApstiprinājumsPED
Attiecas uz EEIANo
Darba spiediens, 1.puse [bar] [Max]30 bar
Darba spiediens, 2.puse [bar] [Max]30 bar
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Horizontālā centra pieslēgvietas atvere [mm]150 mm
Iepakojuma formātsViens bloks
Izstrādājuma nosaukumsLodēts plākšņu siltummainis
Izstrādājumu grupaSiltummaiņi
KategorijaIII
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Kopējais augstums bez pamatnes [mm]611 mm
Kopējais platums [mm]241 mm
Lodējuma materiālsVarš
Material DescriptionSL140TK-1-110_2_30_S1_4N2,5_nsb
Material Description (Short TeSL140TK-1-110_2_30_S1_4N2,5_ns
Pakāpju skaits1
Specifikācija
Vērtība
Plāksnes modelisTK
Plākšņu skaits110
Plate material no.1.4404
Product line31
Produkta veidsSL140TK-1
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Savienojuma garums 1, mm41 mm
Savienojuma garums 2, mm41 mm
Savienojuma izmērs 12 1/2
Savienojuma izmērs 22 1/2
Savienojuma tips 1NPT
Savienojuma tips 2NPT
Šķidrumu grupa1
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Vertical center porthole 1[mm]520 mm
Vertical center porthole 2[mm]520 mm
Volume per channel 1 [l]0.320 L
Volume per channel 2 [l]0.320 L

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars104.73 Kilogram
Neto svars73.937 Kilogram
Volume345.6 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702425216923
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm